Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0L3P

BCC M425-M415-3L-386-PX85A5-020

Güç kabloları

Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...85 °C
Çalışma voltajı Ub
63 VDC
Nominal akım (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
IP derecesi
IP65, IP67
Kablo kılıf rengi
Gri
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.