Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0LCW

BCC A324-0000-10-003-PX04A5-080

Güç kabloları

Bağlantı
7/8"-dişi, açılı, 4-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 8 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
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
7/8"-dişi, açılı, 4-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 8 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.