benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 15 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-150 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-030 | |
|
184,05 EUR
Liste fiyatı
|
90,30 EUR
Liste fiyatı
|
103,69 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 15 m | PUR Blendajlı Yeşil, 1 m | PUR Blendajlı Yeşil, 3 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor