benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Aktarım başlıklı konnektörler
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
IP derecesi
IP67
Ürün yürütme
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor