Yiyecek ve İçecek kabloları
Alternatif ürünler
|
|
Alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | BCC S4B5-0000-1A-034-YX8534-150-C009 | BCC S4C5-0000-1A-017-YX8534-150-C009 | |
|
54,05 EUR
Liste fiyatı
|
54,05 EUR
Liste fiyatı
|
54,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE-V Gri, 15 m | TPE-V Gri, 15 m | TPE-V Gri, 15 m |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |