Çift uçlu kablo setleri
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67H-3F-722-PS0C08-045-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Liste fiyatı
|
229,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 12-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 12-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M23x1-erkek, Düz, 17-pin | M23x1-erkek, Düz, 17-pin |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 4.5 m | PUR Blendajlı siyah, 0.5 m |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |