benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
30 VDC / 30 VAC
Kablo
PUR
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
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
314,93 EUR
Liste fiyatı
|
338,65 EUR
Liste fiyatı
|
314,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 8-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kablo | PUR | PUR | PUR |
| Nominal akım (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor