benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ekransız sensör kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 12-kutup, A-kodlu
Kablo
PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
12
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
| BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-200 | BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-200 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-200-C009 | |
|
131,49 EUR
Liste fiyatı
|
131,49 EUR
Liste fiyatı
|
190,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 12-kutup, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 12-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 12 | 12 | 12 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor