benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Kablo
TPE Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
0.60 m, TPE, 7/8", dişi
1.00 m, TPE, 7/8", dişi
2.00 m, TPE, 7/8", dişi
3.00 m, TPE, 7/8", dişi
5.00 m, TPE, 7/8", dişi
10.00 m, TPE, 7/8", dişi
15.00 m, TPE, 7/8", dişi
20.00 m, TPE, 7/8", dişi
30.00 m, TPE, 7/8", dişi
35.00 m, TPE, 7/8", dişi
40.00 m, TPE, 7/8", dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor