Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0LTY

BCC A313-A313-30-365-PX33A0-300

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 3-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 3-pin
Kablo
PUR Turuncu, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
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
7/8"-dişi, Düz, 3-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 3-pin
Kablo
PUR Turuncu, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
Kablo kılıf rengi
Turuncu
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.