benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 3
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Çalışma voltajı Ub
250 VDC / 250 VAC
Kablo
PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur
Ürün yürütme
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
43,49 EUR
Liste fiyatı
|
43,49 EUR
Liste fiyatı
|
44,80 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 3 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kablo | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1.5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor