Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0LW7

BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
2
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
A, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-pin
Fonksiyon göstergesi
Sarı LED
Sönümleyici
Sönümleyici diyot
Kablo
PUR siyah, 5 m
İletkenlerin sayısı
2
İletken kesiti
0.75 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
5...90 °C
Çalışma voltajı Ub
24 VDC / 24 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.