benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Blendajlı Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.25 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Alternatif ürün
BCC0AT1
Tek uçlu kablo setleri
BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-016-VS8525-030 | BCC M425-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
28,00 EUR
Liste fiyatı
|
35,97 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Kablo | PVC Blendajlı Gri, 3 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -5...105 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Anahtarlama çıkışı | - | Tamamlayıcı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor