Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0M33

BCC M425-M415-3A-312-PW3534-050

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kablo
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Bağlantı 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Kablo
PUR welding spark resistant Orange, 5 m, drag chain compatible
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-25...90 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
EAC
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.