benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kaynak kabloları VASS standardı
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
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
| BCC M415-M415-3A-312-PY4534-050-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY3534-050 | |
|
43,19 EUR
Liste fiyatı
|
43,19 EUR
Liste fiyatı
|
41,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR kaynak kıvılcım dayanıklı Turuncu, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor