Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0MNT

BCC A313-0000-10-097-PX03A5-650

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 65 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²

Ürün yürütme
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
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 65 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.