benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 5-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 45 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Ürün yürütme
45.00 m, PUR, 7/8", dişi
50.00 m, PUR, 7/8", dişi
55.00 m, PUR, 7/8", dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor