Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0MP5

BCC A315-0000-20-063-PX05A5-450

Tek uçlu kablo setleri

Bağlantı
7/8"-erkek, Düz
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²

Ürün yürütme
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
7/8"-erkek, Düz
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.