Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0N1L

BCC A313-0000-10-097-PX03A5-150

Güç kabloları

Bağlantı
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²
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
7/8"-dişi, düz, 3-pin
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67
Kablo kılıf rengi
siyah
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.