benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Güç kabloları
Bağlantı
M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
PUR Gri, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
1.5 mm²
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-300 | BCC S425-0000-1L-150-PX85A5-300 | |
|
313,16 EUR
Liste fiyatı
|
313,16 EUR
Liste fiyatı
|
325,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, düz, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, L-kodlu |
|---|---|---|---|
| Kablo | PUR Gri, 30 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 30 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Gri, 30 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| IP derecesi | IP65, IP67 | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor