Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0NFK

BCC A315-A315-30-335-PX05A5-600

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Kablo
PUR siyah, 60 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C

Ürün yürütme
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
7/8"-dişi, Düz, 5-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 5-pin
Kablo
PUR siyah, 60 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...80 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
10.0 A
IP derecesi
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.