benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Y dağıtıcılar
Bağlantı 3
5-pin
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 50 VAC
Kablo
PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...90 °C
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
| BCC M414-M415-0000-U2028-010/015 | BCC M414-M313-M313-U2026-006 | BCC M414-M313-M313-U2026-010 | |
|
61,50 EUR
Liste fiyatı
|
38,23 EUR
Liste fiyatı
|
41,50 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 3 | 5-pin | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kablo | PUR siyah, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 0.6 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR siyah, 1 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| Bağlantı 1 | - | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Bağlantı 2 | - | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor