benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
TPE (TC-ER) Sarı, 20 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Ürün yürütme
1 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
3 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
7 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
8 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
40 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
60 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor