benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
TPE Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Ürün yürütme
0.30 m, TPE, M8x1, dişi
0.60 m, TPE, M8x1, dişi
1.00 m, TPE, M8x1, dişi
2.00 m, TPE, M8x1, dişi
3.00 m, TPE, M8x1, dişi
5.00 m, TPE, M8x1, dişi
7.00 m, TPE, M8x1, dişi
10.00 m, TPE, M8x1, dişi
15.00 m, TPE, M8x1, dişi
20.00 m, TPE, M8x1, dişi
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
| BCC M324-M414-3E-304-EX44T2-200 | BCC M314-M414-3E-304-EX44T2-200 | |
|
53,27 EUR
Liste fiyatı
|
53,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, dik açılı, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor