Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0P4R

BCC M414-M418-3DX-756-PS58N9-100

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 mm
İletkenlerin sayısı
8
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
M12x1-dişi, Düz, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 10 mm
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
IP derecesi
IP67/IP67
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.