benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
TPE Blendajlı deniz mavisi, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
Kablo notu
Ethernet, CAT 5E
Ürün yürütme
2.00 m, TPE, M12x1, dişi
5.00 m, TPE, M12x1, dişi
10.00 m, TPE, M12x1, dişi
15.00 m, TPE, M12x1, dişi
20.00 m, TPE, M12x1, dişi
30.00 m, TPE, M12x1, dişi
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
| BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES24N9-020 | BCC M415-M414-3D-338-ES64N9-050 | |
|
55,62 EUR
Liste fiyatı
|
55,62 EUR
Liste fiyatı
|
77,40 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, D-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, D-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | TPE Blendajlı deniz mavisi, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı Kırmızı, 2 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE Blendajlı deniz mavisi, 5 m, Çekme zincirine uyumludur |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nominal akım (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA ULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor