benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
T- konnektörler
Bağlantı 1
erkek, 4-pin, S-kodlu
Bağlantı 2
dişi, 4-pin, S-kodlu
Çalışma voltajı Ub
630 VAC
Nominal akım (40 °C)
12.0 A
IP derecesi
IP65, IP67, IP68, takılı
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
| BCC M414-M414-M414-H0135-000 | BCC M414-M414-M414-H1136-000 | |
|
149,34 EUR
Liste fiyatı
|
123,66 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | erkek, 4-pin, S-kodlu | erkek, 4-pin, S-kodlu |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | dişi, 4-pin, S-kodlu | dişi, 4-pin, S-kodlu |
| Çalışma voltajı Ub | 630 VAC | 630 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 12.0 A | 12.0 A |
| IP derecesi | IP65, IP67, IP68, takılı | IP67, IP65, IP68, takılı |
| Ortam sıcaklığı | -30...90 °C | -30...90 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Bağlantı 3 | - | dişi, 4-pin, S-kodlu |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor