benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
TPE (PLTC) Sarı, 4 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Ürün yürütme
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
4 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
6 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
8 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
12 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
14 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
15 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
25 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
30 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
35 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
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
| BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-040 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-050 | BCC M415-M415-3A-313-LX45T2-060 | |
|
32,48 EUR
Liste fiyatı
|
36,20 EUR
Liste fiyatı
|
39,92 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE (PLTC) Sarı, 4 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE (PLTC) Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE (PLTC) Sarı, 6 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 | 5 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor