benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 4-pin
Kablo
0.6 m
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-20...90 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A314-0000-20-003-LX44W6-006 | BCC A314-0000-20-003-LX44W6-003 | |
|
26,97 EUR
Liste fiyatı
|
22,75 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-erkek, düz, 4-pin | 7/8"-erkek, düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Kablo | 0.6 m | 0.3 m |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor