benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
7/8"-dişi, açılı, 4-pin
Kablo
TPE (TC-ER) Sarı, 5 m
İletkenlerin sayısı
4
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Ürün yürütme
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
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
| BCC A324-0000-10-003-LX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-LX44W6-050 | |
|
92,05 EUR
Liste fiyatı
|
92,05 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | 7/8"-dişi, açılı, 4-pin | 7/8"-dişi, düz, 4-pin |
|---|---|---|
| Kablo | TPE (TC-ER) Sarı, 5 m | TPE (TC-ER) Sarı, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 |
| İletken kesiti | 16 AWG | 16 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...90 °C | -20...90 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor