benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
TPE (PLTC) Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
22 AWG
Ürün yürütme
2 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
5 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
10 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
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
| BCC M425-0000-1A-034-LX45T2-100 | BCC M415-0000-1A-034-LX45T2-100 | |
|
45,99 EUR
Liste fiyatı
|
45,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | TPE (PLTC) Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE (PLTC) Sarı, 10 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 22 AWG | 22 AWG |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor