benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, dik açılı, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, A-kodlu
Kablo
TPE (PLTC) Sarı, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Ürün yürütme
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
8 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
15 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
20 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
25 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
30 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
35 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
40 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
45 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
50 m, TPE (PLTC), M12x1, dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor