benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
7/8"-dişi, Düz, 4-pin
Bağlantı 2
7/8"-erkek, Düz, 4-pin
Kablo
TPE (TC-ER) Sarı, 0.3 m
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...90 °C
Ürün yürütme
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
0.6 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
6 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
12 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
24 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
35 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
50 m, TPE (TC-ER), 7/8", dişi
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
| BCC A314-A314-30-304-LX44W6-003 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-006 | BCC A314-A314-30-304-LX44W6-010 | |
|
43,78 EUR
Liste fiyatı
|
48,13 EUR
Liste fiyatı
|
53,91 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin | 7/8"-dişi, Düz, 4-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin | 7/8"-erkek, Düz, 4-pin |
| Kablo | TPE (TC-ER) Sarı, 0.3 m | TPE (TC-ER) Sarı, 0.6 m | TPE (TC-ER) Sarı, 1 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -20...90 °C | -20...90 °C | - |
| Çalışma voltajı Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor