benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-dişi, Düz, 5-pin, L-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 5-pin, L-kodlu
Kablo
TPU Gri, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...85 °C
Ürün yürütme
0.60 m, PUR, M12x1, dişi
1 m, PUR, M12x1, dişi
2.00 m, PUR, M12x1, dişi
3 m, PUR, M12x1, dişi
5.00 m, PUR, M12x1, dişi
6 m, PUR, M12x1, dişi
7 m, PUR, M12x1, dişi
8 m, PUR, M12x1, dişi
10.00 m, PUR, M12x1, dişi
12 m, PUR, M12x1, dişi
15.00 m, PUR, M12x1, dişi
20 m, PUR, M12x1, dişi
30.00 m, TPU, M12x1, dişi
40.00 m, PUR, M12x1, dişi
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor