benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Tek uçlu kablo setleri
Bağlantı
M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
Tamamlayıcı
Kablo
PUR Blendajlı siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
5
İletken kesiti
0.34 mm²
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
| BCC S425-0000-1A-043-PS0534-250 | BCC M425-0000-1A-043-PS0534-250 | |
|
115,60 EUR
Liste fiyatı
|
109,59 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu | M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu |
|---|---|---|
| Anahtarlama çıkışı | Tamamlayıcı | Tamamlayıcı |
| Kablo | PUR Blendajlı siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur | PUR Blendajlı siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur |
| İletkenlerin sayısı | 5 | 5 |
| İletken kesiti | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 30 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor