benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Ethernet/Profinet kabloları
Bağlantı 1
8-pin
Bağlantı 2
8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Yeşil, 0.3 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-050-C128 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-003 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-003 | |
|
70,30 EUR
Liste fiyatı
|
38,75 EUR
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Yeşil, 0.3 m | PUR Blendajlı Yeşil, 0.3 m | PUR Blendajlı Yeşil, 0.3 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1 | - | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...70 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor