benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu
Kablo
TPE (PLTC) Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
4
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-50...105 °C
Ürün yürütme
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
0.30 m, TPE, M8x1, dişi
0.60 m, TPE, M8x1, dişi
1 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
1.00 m, TPE, M8x1, dişi
2 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
2.00 m, TPE, M8x1, dişi
3 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
3.00 m, TPE, M8x1, dişi
5 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
5.00 m, TPE, M8x1, dişi
7 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
7.00 m, TPE, M8x1, dişi
10 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
10.00 m, TPE, M8x1, dişi
15 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
15.00 m, TPE, M8x1, dişi
20 m, TPE (PLTC), M8x1, dişi
20.0 m, TPE, M8x1, dişi
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
| BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-050 | BCC M314-M414-3E-304-LX44T2-070 | BCC M314-M414-3E-304-VX44T2-050 | |
|
29,25 EUR
Liste fiyatı
|
35,04 EUR
Liste fiyatı
|
20,22 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu | M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 4-pin, A-kodlu |
| Kablo | TPE (PLTC) Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur | TPE (PLTC) Sarı, 7 m, Çekme zincirine uyumludur | PVC Sarı, 5 m |
| İletkenlerin sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -50...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -25...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| IP derecesi | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor