Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCC0PKE

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005

Çift uçlu kablo setleri

Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 0.5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
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
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 0.5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
İletkenlerin sayısı
8
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...80 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-30...80 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 48 VAC
Nominal akım (40 °C)
0.5 A
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.