benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
RJ45-erkek, Düz, 8-pin
Bağlantı 2
RJ45, Düz, 8-pin
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Gri, 5.5 m
Kablo notu
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-060 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-065 | |
|
73,57 EUR
Liste fiyatı
|
76,92 EUR
Liste fiyatı
|
80,27 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin | RJ45-erkek, Düz, 8-pin |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | RJ45, Düz, 8-pin | RJ45, Düz, 8-pin | RJ45, Düz, 8-pin |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Gri, 5.5 m | PUR Blendajlı Gri, 6 m | PUR Blendajlı Gri, 6.5 m |
| Kablo notu | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor