benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Çift uçlu kablo setleri
Bağlantı 1
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Bağlantı 2
M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu
Arayüz
Ethernet/IP
Kablo
PUR Blendajlı Mavi, 7 m
Kablo notu
CAT 6A
Ürün yürütme
0.02 m, PUR, M12x1, erkek
0.30 m, PUR, M12x1, erkek
0.50 m, PUR, M12x1, erkek
1.00 m, PUR, M12x1, erkek
1.50 m, PUR, M12x1, erkek
2.00 m, PUR, M12x1, erkek
3.00 m, PUR, M12x1, erkek
5.00 m, PUR, M12x1, erkek
7.00 m, PUR, M12x1, erkek
10.00 m, PUR, M12x1, erkek
15.00 m, PUR, M12x1, erkek
25.00 m, PUR, M12x1, erkek
30.00 m, PUR, M12x1, erkek
35.00 m, PUR, M12x1, erkek
40.00 m, PUR, M12x1, erkek
45 m, PUR, M12x1, erkek
50.00 m, PUR, M12x1, erkek
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
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-080 | |
|
-
Liste fiyatı
|
130,48 EUR
Liste fiyatı
|
137,17 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Bağlantı 1 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
|---|---|---|---|
| Bağlantı 2 | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu | M12x1-erkek, Düz, 8-pin, X-kodlu |
| Arayüz | Ethernet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
| Kablo | PUR Blendajlı Mavi, 7 m | PUR Blendajlı Yeşil, 7 m | PUR Blendajlı Yeşil, 8 m |
| Kablo notu | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| İletkenlerin sayısı | 8 | 8 | 8 |
| Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Nominal akım (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| IP derecesi | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor