Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS000L

BCS M30KM7-PPH15G-S04U

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 30 x 143 mm
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
40 Hz
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
Ø 30 x 143 mm
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
40 Hz
Ek özellikler
Normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) olarak programlanabilir bağlantı parçaları takılı: NO, bağlantı parçaları yok: NC
Dış gövde malzemesi
PBT
PC
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..36 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
IP derecesi
IP65
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.