benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 4 mm
Seri
D30
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T401-NOC15C-EP02 | BCS D30T401-PSC15C-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
134,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 4 mm |
|---|---|---|
| Seri | D30 | D30 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Aralık | 2...15 mm | 2...15 mm |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor