benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 22 x 4 mm
Seri
D22
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BCS D22T403-PSM60C-EP02 | BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
159,53 EUR
Liste fiyatı
|
121,23 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 22 x 4 mm | Ø 22 x 4 mm |
|---|---|---|
| Seri | D22 | D22 |
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | - |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | - |
| Aralık | 5.4...6.6 mm | 1...10 mm |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -30...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP64 | IP66 |
| Arayüz | - | Özel arayüz |
| Hassasiyet | - | taban ünitesinde ayarlanabilir |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor