benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Aralık
8 mm
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-PSC80C-S04G | BCS M18B4I3-PSC80D-S04K | BCS M12T4D2-PSM40C-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
101,49 EUR
Liste fiyatı
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Montaj | gömme montaj için | gömme montaj için | gömme montaj için |
|---|---|---|---|
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Aralık | 8 mm | 1...8 mm | 1...4 mm |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | 1.4305 paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..30 VDC | 12...35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Boyut | - | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Seri | - | M18 | M12 |
| Diş (A) | - | M18x1 | M12x1 |
| Anahtarlama frekansı | - | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | - | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Algılama yüzey malzemesi | - | PBT | PTFE |
| IP derecesi | - | IP67 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor