benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 12 x 60 mm
Seri
M12
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BCS0179
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M12K4D2-GSM80G-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4D2-PSM80G-S04G | BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | |
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
151,56 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Seri | M12 | M12 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi öğretilebilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -10...80 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...35 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP65 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor