benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 30 x 82 mm
Seri
M30
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
Alternatif ürün
BCS00N6
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M30B4E1-PSC25H-EP02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30T4M3-PPC30G-EP02 | BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | BCS M30T4M2-PPC30G-S04G | BCS M30BBM3-PPC30G-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
-
Liste fiyatı
|
158,11 EUR
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 82 mm | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 86.5 mm | Ø 30 x 82 mm |
|---|---|---|---|---|
| Seri | M30 | M30 | M30 | M30 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | PNP NO/NC programlanabilir | PNP normalde açık (NO) | PNP NO/NC programlanabilir | PNP NO/NC programlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | - |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | 1.4305 paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik (1.4301) | PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PBT | PTFE | PBT |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -25...85 °C | -30...70 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..30 VDC | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP67 | IP66 | IP66 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor