Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BCS0083

BCS D50TT05-NOCFAC-ET02

Kapasitif seviye sensörleri

Boyut
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, PTFE
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, PTFE
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
2 Hz
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
PTFE
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
IP derecesi
IP65
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.