Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS0084

BCS D50OO04-PPCFAC-EV02

Dişli delikli ve deliksiz, kurulumu kolay disk versiyonu

Boyut
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
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
Ø 50 x 10 mm
Seri
D50
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PVC
Anahtarlama çıkışı
PNP NO/NC programlanabilir
Anahtarlama frekansı
2 Hz
Hassasiyet
ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
Fonksiyon
Akıllı Seviye 15
Ek özellikler
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi
Dış gövde malzemesi
POM
Algılama yüzey malzemesi
POM
Ortam sıcaklığı
-10...60 °C
Çalışma voltajı Ub
10th..35 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.