benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Öğretilebilir anahtarlama mesafeli kübik versiyon
Boyut
34 x 16 x 8 mm
Seri
R08
Montaj
kabın dış duvarına gömme
Bağlantı
Kablo, 2.00 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani
genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Alternatif ürün
BCS01CU
Kapasitif seviye sensörleri
BCS R08RRE-GSCFHC-BP02
kullanılabilirlik
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
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
Yakında artık mevcut değil
Diğer alternatifler
|
Yakında artık mevcut değil
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RR01-PSMFAC-EP02 | BCS R08RRE-GSCFHC-BP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-PSMFHC-EV05 | |
|
110,76 EUR
Liste fiyatı
|
108,24 EUR
Liste fiyatı
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|---|---|
| Seri | R08 | R08 | R08 | R08 |
| Montaj | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme | kabın dış duvarına gömme |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir | ortama bağlı olarak öğretilebilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 | Akıllı Seviye 50 |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
| Dış gövde malzemesi | PP | - | PP | PP |
| Algılama yüzey malzemesi | PP | PP | PP | PP |
| Ortam sıcaklığı | -30...70 °C | -25...80 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 10th..30 VDC | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 |
IP67 IP65 |
IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor