benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
M18 dişli silindirik versiyon
Boyut
Ø 18 x 70 mm
Seri
M18
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS006C
Kapasitif seviye sensörleri
BCS M18T4G2-POC15G-S04G
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS M18VVN-POCFAG-S49G | BCS M18T4G2-POC15G-S04G | |
|
126,02 EUR
Liste fiyatı
|
139,41 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 70 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|
| Seri | M18 | M18 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz | 100 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir |
| Fonksiyon | Akıllı Seviye 15 | - |
| Ek özellikler |
Elektriksel iletken ortam Köpük ve kalıntıların dengelenmesi |
- |
| Dış gövde malzemesi | PVC | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PVC | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -10...60 °C | -30...70 °C |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..35 VDC | 10th..35 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP66 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor